Sensor de distancia óptico
O5D152
O5DLCNKG/US
Sensor de distancia óptico
O5D152
O5DLCNKG/US
- Alcance muy amplio mediante medición del tiempo de propagación de la luz
- Supresión fiable del fondo y detección independientemente del color
- Con pantalla y pulsadores para un ajuste preciso del punto de conmutación
- Ángulo de reflexión plano con respecto al objeto
- Detección fiable de superficies brillantes
- Comunicación cómoda a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 1 |
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Supresión de fondo |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 75; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 650 |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Alimentación | NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (antivalente) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 11 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 5 | |
---|---|---|
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | 2 m | |
Rango de detección - histéresis [%] | < 4 | |
Nota sobre el rango de detección con histéresis |
|
|
Supresión de fondo disponible | sí | |
Supresión de fondo [m] | < 20 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [m] | 0,03...2 |
---|---|
Frecuencia de medición [Hz] | 33 |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 6,6 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67 | |
Protección contra luz externa máx. [klx] | 10; (sobre el objeto) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||
MTTF [años] | 151 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 76,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 |
Materiales | Carcasa: PA; marco frontal: Acero inoxidable; panel de mandos: TPU; Lentes: PMMA |
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | cm |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
Curva de histéresis
|
|
---|
Otros datos
Precisión
Precisión | ||||
Distancia | negro (6 % de remisión) | blanco (90 % de remisión) | ||
0 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
500 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
1000 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ||
1500 mm | ± 40 mm | ± 30 mm | ||
2000 mm | ± 50 mm | ± 30 mm |
Luz externa sobre el objeto | < 10 klx |