Campo de aplicación |
Aplicación |
emisión de datos de imágenes en 3D; emisión de datos de imágenes en 2D |
Datos eléctricos |
Tensión de alimentación [V] |
9...32 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 600 |
Potencia absorbida [W] |
4,6 |
Clase de protección |
III |
Rango de detección |
Resolución de imagen [píxeles] |
640 x 480 |
Resolución de imagen en 3D [píxeles] |
64 x 16 |
Ángulo de apertura cilíndrico [°] |
90 |
Ángulo de apertura |
90 |
Ángulo de apertura 3D [°] |
70 x 23 |
Frecuencia de actualización de imagen [Hz] |
25 |
Frecuencia de actualización de imagen en 3D [Hz] |
25 / 33 / 50 |
Software / programación |
Opciones de parametrización |
a través del PC con el software ifm Vision Assistant |
Interfaces |
Interfaz de comunicación |
CAN; Ethernet |
Número de interfaces CAN |
1 |
CAN |
Velocidad de transmisión |
250 (125...1000) kBaud |
Protocolo |
CANopen; UDS |
Ethernet |
Número de interfaces Ethernet |
1 |
Protocolo |
UDP/IP |
Valores por defecto |
Dirección IP: 192.168.1.1 |
máscara de subred: 255.255.255.0 |
|
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Nota sobre la temperatura ambiente |
con una frecuencia de actualización de imagen de 25 Hz |
|
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-40...105 |
Grado de protección |
IP 67; IP 69K; (con los conectores o tapones de protección enroscados) |
Protección contra luz externa máx. [klx] |
120 |
Homologaciones / pruebas |
CEM |
DIN EN 61000-6-4 |
entorno industrial |
DIN EN 61000-6-2 |
entorno industrial |
|
Resistencia a choques |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g / 6 ms choques continuos |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g / 10...500 Hz Barrido senoidal |
|
Seguridad eléctrica |
EN 61131-2 |
|
|
|
suministro eléctrico solo a través de circuitos de corriente MBTP |
|
|
|
|
MTTF [años] |
59,74 |
Datos mecánicos |
Peso [g] |
1050 |
Dimensiones [mm] |
143,8 x 70,1 x 85 |
Materiales |
aluminio fundido |
at_sensorart-bildverarbeitung |
PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Accesorios |
Accesorios incluidos |
|
Notas |
Notas |
se requiere una fuente de iluminación externa para el funcionamiento del sensor. |
conectar el sensor y la fuente de iluminación externa solo con cables de ifm originales. |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conexión de proceso |
|
Conector: 1 x M12 |
Conexión eléctrica - vídeo |
|
Conector: 1 x M12 |
Conexión eléctrica - Ethernet |
|
Conector: 1 x M12 |