1. Inicio
  2. Productos
  3. NF5020

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

NF5020

Detector inductivo NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm


Precios de lista sin IVA en ARS

  • ce
Descarga
Technische Details
Características del producto
Función de salida normalmente cerrado
Alcance [mm] 4
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1
Datos eléctricos
Tensión nominal DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tensión de conexión DC [V] 5...25
Consumo de corriente [mA] < 1; (bloqueado; conductor: > 2,1)
Salidas
Función de salida normalmente cerrado
Resistencia máx. del cable [Ω] 50
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 400
Rango de detección
Alcance [mm] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques y vibraciones 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] 230
Inductancia propia máx. [µH] 170
Datos mecánicos
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M12 x 1
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales latón niquelado; PBT
Accesorios
Accesorios incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²
Conexión Conector: 1 x AMP
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — NF5020-00 — 06.03.2003 —