1. Inicio
  2. Productos
  3. KK7001

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

KK7001

Detector capacitivo

SKK-3020-BPKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm


Precios de lista sin IVA en ARS

  • ce
Descarga
Technische Details
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 4...20
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M38 x 1,5
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 10; (24 V)
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 40
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 4...20
Alcance ajustable
Valor por defecto de alcance [mm] 20
Alcance real Sr [mm] 20 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...16,2
Precisión / variaciones
Factor de corrección vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -15...15
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
Datos mecánicos
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M38 x 1,5
Nombre de la rosca M38 x 1,5
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Accesorios incluidos
tuercas de fijación: 2
destornillador: 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — KK7001-00 — 06.03.2003 —