- Productos
- KI5066
Detector capacitivo
KI5066
KIA2010-ASI /US-100
Detector capacitivo
KI5066
KIA2010-ASI /US-100
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Alimentación | AS-i |
---|---|
Alcance [mm] | 4...10 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 |
Campo de aplicación
Característica especial | Ayuda de ajuste óptico |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...32 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 50 |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|---|
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4...10 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Parámetros AS-i
Configuración de E/S AS-i [hex] | 1 |
---|---|
Código ID AS-i [hex] | F |
Certificado AS-i | 00501 |
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | latón niquelado; PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ayuda de ajuste óptico | sí |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|