You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. II0072

Detector inductivo

II0072

IIA2010-ABOW/V4A/10m

Detector inductivo

II0072

IIA2010-ABOW/V4A/10m

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 10
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M30 x 1,5
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] 47...63
Tensión de alimentación [V] 20...250 AC
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad no
Salidas
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 5,5
Corriente de carga mínima [mA] 5
Corriente residual máx. [mA] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 20
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 10
Alcance real Sr [mm] 10 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...8,1
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Datos mecánicos
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M30 x 1,5
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales inox (1.4571 / 316Ti); PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²