1. Inicio
  2. Productos
  3. IG5015

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

IG5015

Detector inductivo

IGA2005SFROG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm


Precios de lista sin IVA en ARS

  • ce
Descarga
Technische Details
Características del producto
Alimentación PNP; (Sistema de automonitorización)
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm] 5
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación
Amplificadores de conmutación Conexión a F400 monitor control ó 2-hilos DC DNP
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Protección contra inversiones de polaridad no
Salidas
Alimentación PNP; (Sistema de automonitorización)
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 6,5
Corriente de carga mínima [mA] 5
Corriente residual máx. [mA] 1,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 80
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 5
Alcance real Sr [mm] 5 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...4,05
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
IEC 801-2 nivel 4
IEC 801-3 nivel 3
IEC 801-4 nivel 4
IEC 801-5 nivel 2
Datos mecánicos
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M18 x 1
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales latón niquelado; PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Accesorios incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — IG5015-00 — 06.03.2003 —