Detector inductivo
IF6027
IFB3002-BPKG/V2A/10-55V/6M/BH
Detector inductivo
IF6027
IFB3002-BPKG/V2A/10-55V/6M/BH
- Diseño especialmente corto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Con cable de conexión de PVC largo
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 2 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 |
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de halógenos |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
Clase de protección | III |
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
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 150 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...1,6 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 2383 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 231 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4305 / 303); Superficie activa: PBT; tapón: TPE |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m, PUR, Libre de halógenos; 3 x 0,34 mm² |
---|