- Productos
- IF0160
Detector inductivo
IF0160
IFA2004-BBOW/SL
Detector inductivo
IF0160
IFA2004-BBOW/SL
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Función de salida | normalmente cerrado |
---|---|
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 90...250 AC |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Función de salida | normalmente cerrado |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 8,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 8 |
Corriente residual máx. [mA] | 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 |
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
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | latón niquelado; PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|