Detector inductivo
IC3501
ICE2040-FBOA/LS100AK
Detector inductivo
IC3501
ICE2040-FBOA/LS100AK
- Alcance muy amplio y gran superficie activa del sensor
- Ajuste sencillo del alcance por medio de potenciómetro
- Con etapa de salida AC/DC combinada y técnica de dos hilos
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Alcance [mm] | 40 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 90 x 60 x 40 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 6,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 10 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 40 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Valor por defecto de alcance [mm] | 40 |
Alcance real Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...32,4 |
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
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 290,299 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 90 x 60 x 40 |
Materiales | PPE |
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
Conexión | Conector: 1 x 1/2"; codificación: C |
---|