- Productos
- IA0050
Detector inductivo
IA0050
IA-2010-BBOA/ 3,5m
Detector inductivo
IA0050
IA-2010-BBOA/ 3,5m
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Características del producto
Función de salida | normalmente cerrado |
---|---|
Alcance [mm] | 10 |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 20 / L = 77 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Función de salida | normalmente cerrado |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 6,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 70 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 10 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...8,1 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | cilíndrico |
---|---|
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | Ø 20 / L = 77 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 3,5 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|