- Productos
- Accesorios
- Accesorios de montaje y sistemas de fijación
- Accesorios de montaje para barreras y cortinas fotoeléctricas de seguridad
- EY2001
Base de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad
EY2001
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
Base de fijación para barreras fotoeléctricas de seguridad
EY2001
FLOOR MOUNT.PROTECTION 2 BEAMS
- Para el montaje fiable de barreras fotoeléctricas de seguridad y de cortinas fotoeléctricas de seguridad
- Robusta fijación sobre pie
- Amortiguación eficaz de las vibraciones
- Montaje y fijación sencillos y rápidos
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para barreras fotoeléctricas de seguridad, 2 haces, para cortinas fotoeléctricas de seguridad, ...760 mm |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 4890 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 130 |
Materiales | aluminio revestido con polvo epoxídico; plástico |
Longitud L [mm] | 1010 |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|