- Productos
- Accesorios
- Accesorios de montaje y sistemas de fijación
- Accesorios de montaje para barreras y cortinas fotoeléctricas de seguridad
- EY1002
Espejo de reenvío para barreras fotoeléctricas de seguridad
EY1002
DEFLECTION MIRROR 400 LENGTH
Espejo de reenvío para barreras fotoeléctricas de seguridad
EY1002
DEFLECTION MIRROR 400 LENGTH
- Se puede combinar con barreras fotoeléctricas de seguridad y cortinas fotoeléctricas de seguridad
- Difracción fiable del haz de luz
- Protección de varios lados de las zonas de peligro si el cableado es reducido
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 2790 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 442 x 110 x 36 |
Materiales | aluminio revestido con polvo epoxídico; plástico; Accesorios: acero galvanizado |
Longitud L [mm] | 400 |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|