- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión a equipos para sistemas de control
- Cables de conexión a equipos para sistemas de control
- EC1533
Cable de conexión con conector AMP
EC1533
R360/CabinetCable/18p/2,5m
Cable de conexión con conector AMP
EC1533
R360/CabinetCable/18p/2,5m
- Para la transmisión fiable de señales de controladores y módulos de diálogo
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Para el uso en aplicaciones móviles y especialmente en entornos industriales duros
- Conexión AMP para una conexión rápida y sencilla a la red de a bordo
- Conector con opción de bloqueo y a prueba de inversión de la polaridad
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para módulo CabinetController, para CabinetModule |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 523,5 |
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2,5 m; 1 mm² | |
Conector: 1 x AMP |