- Productos
- Sistemas de conexión
- A cablear
- Componentes de cableado y sets de conectores a cablear
- EC0464
Conector para contactos para temporizador estándar con contactos
EC0464
R360/Basic/Housing+Contact
Conector para contactos para temporizador estándar con contactos
EC0464
R360/Basic/Housing+Contact
- Para la conexión de controladores y módulos de diálogo
- Para la utilización de todas las conexiones de un controlador
- Transmisión fiable de señales para equipos CAN
- Codificable y a cablear
Precios de lista sin IVA en ARS
{{ifmVariantName}}
Campo de aplicación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Versión | para el BasicController Relay, para el cableado completo de un BasicController Relay, CR0431 | ||||||
Datos mecánicos | |||||||
Peso [g] | 70,8 | ||||||
Accesorios | |||||||
Componentes incluidos |
|
||||||
Notas | |||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
Conexión eléctrica | |||||||
Bornes de conexión: | |||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — EC0464-00 — 24.09.2015 —
![]() |