Racor neumático en L para conexiones neumáticas
E75229
AirBox push-in L-connector 10 pcs.
Racor neumático en L para conexiones neumáticas
E75229
AirBox push-in L-connector 10 pcs.
- Para una unión neumática segura
- Montaje sencillo y rápido en un módulo AirBox
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Fluidos | aire comprimido según ISO 8573-1: 2001 |
---|
Condiciones ambientales
Presión operativa [bar] | 20; (min. -0,95) |
---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 34,5 |
---|---|
Materiales | Carcasa: Latón niquelado / PA66; arandela dentada de bloqueo: Acero inoxidable |
Conexiones neumáticas de tubo | 6 mm |
Diámetro del manguito [mm] | 8 |
Notas
Cantidad por pack | 10 unid. |
---|