Cable plano AS-Interface
E74200
Flat cable 100 meter TPE ye
Cable plano AS-Interface
E74200
Flat cable 100 meter TPE ye
- Para la transmisión fiable de señales en redes AS-i
- Conexión de componentes por medio de técnica de perforación
- Forma especial que evita las inversiones de polaridad
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para usarlo con la técnica de conexión tipo vampiro |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC; (Tensión de pico 300 V) |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...105 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 6742 |
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 100 m |
Conexión eléctrica
Cable: 100 m, TPE, amarillo; 2 x 1,5 mm² |