Sonda para sensores de nivel
E43341
LR HYGIENE PROBE L1000
Sonda para sensores de nivel
E43341
LR HYGIENE PROBE L1000
- Se necesita para el funcionamiento de sensores de nivel con ondas radar guiadas
- Para el análisis fiable de fluidos acuosos
- Adaptación a distintas alturas de depósito acortando la varilla de sonda
- Ideal para el uso en aplicaciones asépticas
- Montaje sencillo, rápido y seguro
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | aséptico, para sensores de nivel LR |
---|---|
Aplicación | aplicaciones asépticas |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 1000 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 435 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
Par de apriete [Nm] | < 6,5 |
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | < 0,8 / 8 |
Clase aséptica según DIN 11866 | H3 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|