racor en T
E40208
T-PIECE D 42X3-M18X1.5
racor en T
E40208
T-PIECE D 42X3-M18X1.5
- Montaje seguro de sensores de proceso en tuberías
- Para el uso en aplicaciones industriales
- Adaptador para garantizar la correcta profundidad de inmersión
- Modelo de acero inoxidable muy robusto
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para sensores con conexión de proceso M18x1,5 |
---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales |
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1061,4 |
---|---|
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de sensores | M18 x 1,5 |
Conexión de proceso | Racor a soldar Ø 42 mm |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|