- Productos
- Accesorios
- Adaptadores, conexión de proceso
- Adaptadores para pequeñas cantidades de caudal
- E40182
Adaptador de proceso para pequeñas cantidades de caudal
E40182
ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC
Adaptador de proceso para pequeñas cantidades de caudal
E40182
ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC
- Detección fiable de cantidades de caudal reducidas
- Montaje sencillo del sensor de caudal por medio de adaptadores
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Compatible con fluidos líquidos y gaseosos
- Adaptador incluido con el equipo
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para sensores de caudal SID, SF5 |
---|---|
Rango de caudal [l/min] | 0,5...5; ((SI1xxx); 0,5...7 (SI5xxx); ajuste de fábrica con agua) |
Aplicación | para aplicaciones industriales |
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] | -25...60 |
Resistencia a la presión [bar] | 6 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 375,5 |
---|---|
Materiales | PVC |
Conexión de sensores | M18 x 1,5 |
Conexión de proceso | G 1/2 |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |