Racor de rosca para sensores de proceso
E40114
ADAPT /SI/9/ /G1/2/
Racor de rosca para sensores de proceso
E40114
ADAPT /SI/9/ /G1/2/
- Para el montaje de sensores de caudal y de temperatura en depósitos o tuberías
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Compatible con fluidos líquidos y gaseosos
- Resistencia fiable a la sobrepresión
- Versión de titanio muy robusta para el uso en fluidos agresivos
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | para aplicaciones industriales |
---|---|
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 32,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | M18 x 1,5 |
Nombre de la rosca | M18 x 1,5 |
Materiales | 3.7035 (titanio) |
Conexión de sensores | M18 x 1,5 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 |
Profundidad de inmersión [mm] | 21; (Sondas de medida SID, SFD, TN) |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |