- Productos
- E37360
Set de montaje con pieza en T para tuberías
E37360
T-FITTING KIT
Set de montaje con pieza en T para tuberías
E37360
T-FITTING KIT
- Para el montaje de sensores de presión en tuberías
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Resistencia fiable a la sobrepresión
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 205 |
---|---|
Materiales | latón niquelado |