Racor para varilla a presión para sensores de proceso
E30025
CLAMP FITTING 1/2NPT
Racor para varilla a presión para sensores de proceso
E30025
CLAMP FITTING 1/2NPT
- Para el montaje de sensores de temperatura en depósitos o tuberías
- Montaje sencillo, rápido y seguro
- Fijación estable atornillada
- Uso en fluidos líquidos y gaseosos
- Ajuste sencillo de la profundidad de inmersión del sensor
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para sensores de temperatura |
---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales |
Instalación | Racor para varilla a presión |
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Resistencia a la presión [bar] | 1 |
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 98,4 |
---|---|
Materiales | inox (1.4305 / 303); FKM |
Conexión de sensores | Ø 6 mm / Ø 8 mm / Ø 10 mm |
Conexión de proceso | conexión de rosca 1/2" NPT |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|