Anillo progresivo de fijación
E30024
PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT
Anillo progresivo de fijación
E30024
PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT
- Montaje sencillo y rápido de los sensores de temperatura
- Ajuste muy cómodo de la profundidad de inmersión deseada del sensor
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Alta resistencia a la presión
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Instalación | Anillo progresivo de fijación |
---|---|
Resistencia a la presión [bar] | 50 |
Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
---|---|
Indicaciones de seguridad | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones. |
Datos mecánicos
Peso [g] | 84,9 |
---|---|
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti) |
Conexión de sensores | Ø 10 mm |
Conexión de proceso | conexión de rosca 1/2" NPT |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|