Pieza de protección
E29969
EQUERRE OJside.Tous cyl PROTEC
Pieza de protección
E29969
EQUERRE OJside.Tous cyl PROTEC
- Protección eficaz del sensor frente a golpes y choques
- Fijación sencilla, rápida y económica
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Para el montaje de cilindros de fijación
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | montaje con cilindro de fijación |
---|---|
Instalación | OJ para lentes laterales |
Datos mecánicos
Peso [g] | 64 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 52 x 22 x 42 |
Materiales | Acero inoxidable |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|