Adaptador para fibras ópticas
E21327
ADAPTER FOR FIBER OPTICS
Adaptador para fibras ópticas
E21327
ADAPTER FOR FIBER OPTICS
- Fijación sencilla, rápida y económica
- Para la adaptación de cables de fibra óptica a amplificadores para fibra óptica
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para fibras ópticas M11 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 30,9 |
---|---|
Longitud total [mm] | 450; (a cablear) |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Disposición de fibra | |
Diámetro de la bobina [mm] | 1,0 |
Diámetro exterior [mm] | 2,2 |
Materiales | Adaptador: ABS; PPE; POM |
Material de la fibra | PMMA |
Material del revestimiento | PE |
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|