Set de montaje para sensores fotoeléctricos
E21212
O5 MOUNTING BRACKET 500
Set de montaje para sensores fotoeléctricos
E21212
O5 MOUNTING BRACKET 500
- Set de montaje completo para el montaje de cilindros de fijación
- Fijación sencilla, rápida y económica
- Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Para el montaje en una varilla
- El sensor se puede colocar en la posición que se desee gracias a que se puede mover libremente en todas las direcciones
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | montaje con cilindro de fijación |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 116,5 |
---|---|
Tipo de montaje | varilla; (Ø 12 mm) |
Materiales | inox (1.4571 / 316Ti); Cilindro de fijación: Acero inoxidable |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|