Reflector para sistemas réflex
E21064
REFLECTOR TS-50X50/110°C
Reflector para sistemas réflex
E21064
REFLECTOR TS-50X50/110°C
- Para el funcionamiento fiable de los sistemas réflex
- Montaje sencillo con sólo dos tornillos
- Compatible con luz roja e infrarroja
- Para el uso en el rango de temperaturas elevadas
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | rectangular, para sistemas réflex con luz roja o por infrarrojos |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...110 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 16,4 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 61 x 51,5 x 8 |
Superficie del reflector [mm] | 48 x 48 |
Materiales | plástico |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|