- Productos
- E18327
Conector de montaje
E18327
RDOGH050MSS00.3E05
Conector de montaje
E18327
RDOGH050MSS00.3E05
- Cómodo equipamiento de cajas de distribución y carcasas con conexiones para conectores
- Versión de metal muy robusta
- Montaje sencillo y rápido en la pared de la carcasa
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 22,68 |
---|---|
Rosca de montaje | 1/4"-18NPT |
Materiales | latón niquelado |
Material del cuerpo | latón, niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado |
---|