- Productos
- E18177
Conector de montaje
E18177
RDOGF040MSS00.3-04
Conector de montaje
E18177
RDOGF040MSS00.3-04
- Cómodo equipamiento de cajas de distribución y carcasas con conexiones para conectores
- Versión de metal muy robusta
- Montaje sencillo y rápido en la pared de la carcasa
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 4 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...100 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 113,398 |
---|---|
Materiales | Carcasa: latón niquelado; Junta de estanqueidad: FKM; Tuerca: latón niquelado |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 0,5 m, PVC, amarillo, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|