- Productos
- E18073
Conector macho empotrable
E18073
RSTGH040ALS00.3-04
Conector macho empotrable
E18073
RSTGH040ALS00.3-04
- Cómodo equipamiento de cajas de distribución y carcasas con conexiones para conectores
- Montaje sencillo y rápido en la pared de la carcasa
- Versión de metal muy robusta
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...90 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 22,68 |
---|---|
Rosca de montaje | M16 |
Materiales | aluminio anodizado 10...20 µm |
Material del cuerpo | aluminio, anodizado 10...20 µm |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: aluminio, anodizado 10...20 µm |
---|