Cable en bobina
E12359
CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR
Cable en bobina
E12359
CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR
- Ideal para cadenas de arrastre con más de 2 millones de ciclos de torsión
- Cable de PUR resistente a las chispas de soldadura y apto para cadenas de arrastre
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C] | -25...90 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 2990 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 100 m, PUR, Libre de halógenos, naranja, Ø 4,9 mm; no irradiado (reciclable); resistente a chispas de soldadura; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |