- Productos
- Accesorios
- Accesorios de montaje y sistemas de fijación
- Arandelas planas y dentadas
- E12342
Arandela dentada
E12342
LOCK WASHER M18 VA (2 pcs)
Arandela dentada
E12342
LOCK WASHER M18 VA (2 pcs)
- Fijación fiable de sensores con cuerpo roscado
- Modelo de metal muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Datos mecánicos
Peso [g] | 7,7 |
---|---|
Diámetro interior [mm] | 20 |
Diámetro exterior [mm] | 30 |
Materiales | Acero inoxidable |
Notas
Cantidad por pack | 2 unid. |
---|