1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Gama completa
  5. Conectores hembra a cablear
  6. E11509

Conector hembra a cablear

SDOAH040MSSFKPG

E11509

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm


Precios de lista sin IVA en ARS

  • Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Conexión con cable segura mediante bornes roscados
  • cruus
Descarga
Technische Details
Campo de aplicación
Libre de siliconas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 45 AC / < 70 DC
Corriente máxima total [A] 4; (...40 °C)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 68
Datos mecánicos
Peso [g] 28
Materiales PA
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, acodado; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — E11509-02 — 02.11.2017 —