Tapón de protección
E11256
PROTECTIVE CAP M8 10 PIECES
Tapón de protección
E11256
PROTECTIVE CAP M8 10 PIECES
- Protección para evitar la entrada de humedad en el distribuidor central y en los módulos
- El grado de protección queda garantizado también en las conexiones que no se utilicen
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para conexiones no utilizadas en distribuidores centrales |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -15...90 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 4,3 |
---|---|
Dimensiones [mm] | M8 x 1 |
Nombre de la rosca | M8 x 1 |
Materiales | PA 6.6 |
Notas
Cantidad por pack | 10 unid. |
---|