1. Inicio
  2. Productos
  3. E10356

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

E10356

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSN0005A04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm


Precios de lista sin IVA en ARS

Descarga
Technische Details
Campo de aplicación
Aplicación Zona Ex 1
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] < 15 DC
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado de protección IP 67
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] 0,49
Inductancia propia máx. [µH] 10
Datos mecánicos
Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39
Materiales TPU
Material de la tuerca latón, niquelado
Notas
Notas
En caso de utilización de conectores hembra en zonas potencialmente explosivas (ATEX), existen requisitos especiales para el cableado.
Los requisitos de los reglamentos de instalación pertinentes deben ser respetados rigurosamente por el usuario bajo su propia responsabilidad.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión Conector: 1 x M12, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — E10356-00 — 03.03.2006 —