1. Inicio
  2. Productos
  3. Sistemas de identificación
  4. RFID UHF
  5. Sistemas de evaluación con interfaz de bus de campo
  6. DTE835

DTE835

Unidad de evaluación RFID UHF

DTEUHFE_ABRWETUSTN04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm


Precios de lista sin IVA en ARS

Descarga
Technische Details
Campo de aplicación
Homologación de equipos radioeléctricos para India
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 24 DC
Consumo de corriente máx. [mA] 700
Frecuencia de trabajo [MHz] 865...867
Conexiones de antena 4; (reverso TNC)
Estándar RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Potencia de envío ERP [mW] 2000; (parametrizable en pasos: 1 dB 50mW ... 2W)
Impedancia [Ω] 50
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4
Entradas
Número de entradas digitales 4
Salidas
Número de salidas digitales 4
Corriente máxima por cada salida [mA] 500; (max.)
Rango de detección
Valor de umbral RSSI Configurable a través de software
Interfaces
Ethernet - EtherNet/IP
Interfaz de comunicación Ethernet
Protocolo EtherNet/IP
Tipo de utilización transmisión de datos
Ethernet - TCP/IP
Interfaz de comunicación Ethernet
Protocolo TCP/IP
Tipo de utilización Parametrización
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...55
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...85
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Homologación de equipos radioeléctricos DIN EN 302208
Datos mecánicos
Peso [g] 3457
Dimensiones [mm] 300 x 300 x 71
Materiales Carcasa: aluminio; Tapa de protección: plástico; Toma TNC: latón / PTFE; Conector: latón / plástico
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
estado Disponibilidad 1 x LED, verde / rojo
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Ethernet
LAN Conector: 1 x M12
Conexión eléctrica - alimentación de tensión
Power Supply Conector: 1 x M12
Conexión eléctrica - entradas / salidas
GPIO Conector: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — DTE835-00 — 20.08.2019 —