1. Inicio
  2. Productos
  3. DD0065

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

DD0065

Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC/4-20mA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.

Un cordial saludo,
El equipo de ifm


Precios de lista sin IVA en ARS

  • ce
Descarga
Technische Details
Características del producto
Carcasa carcasa para montaje en carril DIN
Campo de aplicación
Aplicación evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación
Datos eléctricos
Tensión nominal AC [V] < 230
Tensión nominal DC [V] 24
Tolerancia de la tensión nominal [%] 10
Tolerancia de la tensión nominal 2 [%] 10
Frecuencia nominal AC [Hz] 50...60
Energía auxiliar para sensores DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1; Número de salidas relé: 1
Salidas
Número de salidas relé 1
Poder de corte 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 0...20
Carga máx. [Ω] 500
Rango de configuración / medición
Rango de configuración [Imp/min] 5...50
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] 5...100
Repetibilidad [% del Sr] 1
Tiempos de respuesta
Temporización de arranque [s] 0,5...15
Software / programación
Ajuste del punto de conmutación ajuste fino con potenciómetro
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...70
Grado de protección IP 40
Grado de protección de los bornes IP 20
Datos mecánicos
Carcasa carcasa para montaje en carril DIN
Materiales plástico
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación LED, rojo
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — DD0065-00 — 06.03.2003 —