You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Descargas

Startup Package DTE100 RFID 13,56 MHz

Startup package para la unidad de evaluación Profinet RFID DTE100 Contenido: firmware, archivo de descripción de equipos (GSD), programa de ejemplo PLCOpen, programa de ejemplo Siemens S7 300-400 RWH_CMD y RWH_RW, documentación

Este software es compatible con los siguientes productos:

V1.0

  • Designación
  • Tamaño
  • SHA-256
  • Tipo
  • Descripción
  • Designación Firmware 2.1.1
  • Tamaño 1,8 MB
  • SHA-256
    Hash de archivo SHA-256

    298be23e38832a5fb938dccf2c855059ec45dfc7c670514c5d878c6c39d2ff92

  • Tipo .zip
  • Descripción DTE100 FW 2.1. DTE100 FW 2.0.14 Archivo de licencia
  • Designación Archivo de descripción de equipos GSD
  • Tamaño 28,9 kB
  • SHA-256
    Hash de archivo SHA-256

    41ce8ad40a53da851ebab2b02b12aadcceae3fcc7801cbcd777fdef9a2311fb9

  • Tipo .zip
  • Descripción Archivo de descripción de equipos GSD para la unidad de evaluación DTE100 PN
  • Designación Documentación para DTE100
  • Tamaño 8,5 MB
  • SHA-256
    Hash de archivo SHA-256

    7f73c8f08410e92cab909dfb9ede0080d23f8b258f98550ba20fcde1c924b897

  • Tipo .zip
  • Descripción Documentación para la unidad de evaluación RFID DTE100
  • Designación Programa de ejemplo Siemens RWH_CMD/RWH_RW
  • Tamaño 19,9 MB
  • SHA-256
    Hash de archivo SHA-256

    26f910c79e9d5a66f28bb159ee1b485bedac5f3e19018a7d055135b561db6b5c

  • Tipo .zip
  • Descripción Programa de ejemplo para Siemens S7-300/400 RWH_CMD/RWH_RW
  • Designación Programa de ejemplo PLCOpen
  • Tamaño 420,3 kB
  • SHA-256
    Hash de archivo SHA-256

    784ed1dcd9a6fa178fbd50c782959f4a4a75cc99d713197be46721f12db87866

  • Tipo .zip
  • Descripción Programa de ejemplo PLCOpen