• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Automatización móvil
  3. Sensores para aplicaciones móviles

Sensores para aplicaciones móviles

  • Sensores de inclinación con interfaz CAN o analógica
  • Sensores inductivos con un grado de protección alto
  • Sensores de presión con célula de medición muy robusta para sistemas hidráulicos móviles
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento

Sensores para máquinas móviles

En el sector de la automatización, los sensores son los "órganos sensoriales" de los sistemas de control. Estos equipos también encuentran su sitio en las instalaciones y máquinas móviles. Comparados con los equipos utilizados en automatización industrial, los sensores para aplicaciones móviles plantean exigencias bastante más elevadas.
Los equipos de ifm se caracterizan por su robusta carcasa y su alto grado de protección para el uso en entornos agresivos. Son extremadamente resistentes a choques y vibraciones y pueden utilizarse en entornos muy sucios. Para que los sensores puedan funcionar de forma fiable tanto con un frío glacial, como también cerca de motores a alta temperatura, estos disponen de un rango de temperatura ampliado. Asimismo los equipos son resistentes a cambios rápidos de temperatura. Un amplio rango de tensión de alimentación garantiza que las fluctuaciones en la red de a bordo no afecten al funcionamiento. Para poder cumplir con los cada vez más elevados requisitos CEM para las aplicaciones móviles, los equipos disponen de una resistencia CEM aumentada.
Muchos sensores disponen de una homologación de tipo E1.
La gama de productos de ifm para las aplicaciones móviles incluye, p. ej., detectores inductivos, sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de inclinación y cámaras.