- Productos
- Automatización móvil
- Componentes CAN
Componentes CAN
- Para ampliar y completar la gama de productos
- Funciones descentralizadas de entrada y salida
- Funciones adicionales para el bus CAN
- Controlable a través de una potente interfaz CAN
Componentes CAN inteligentes: ampliación flexible para sistemas de control en máquinas móviles
Los componentes CAN de ifm son el complemento ideal para los sistemas de control de la maquinaria móvil. Permiten una ampliación sencilla y descentralizada de las entradas y salidas, así como la implementación de funciones adicionales específicas del sistema, garantizando así la máxima flexibilidad en la arquitectura de la máquina.
Mediante el bus CAN, ya consolidado como estándar en las aplicaciones móviles, es posible conectar en red sensores, actuadores y controladores de forma fiable. De este modo, se pueden implementar incluso aplicaciones complejas con el mínimo esfuerzo de cableado, abarcando desde el procesamiento básico de señales hasta tareas de control inteligentes.
Múltiples posibilidades de aplicación
Ya sea para la ampliación de controladores, la integración de E/S adicionales o la implementación de funciones específicas, los componentes CAN ofrecen múltiples posibilidades de aplicación:
- Ampliaciones de E/S descentralizadas como complemento al sistema de control principal
- Funciones adicionales como un registro del tiempo con el módulo de reloj en tiempo real
- Ampliación de las HMI con entradas y salidas
- Integración en conceptos de máquinas modulares mediante una comunicación estandarizada CANopen
Rendimiento duradero sobre el terreno
Gracias a su elevado grado de protección, homologación E1 y una excelente resistencia a choques y vibraciones, los componentes CAN de ifm son ideales para los difíciles entornos de la maquinaria de construcción, agrícola y municipal. Estas características garantizan una comunicación fiable entre las máquinas, incluso en condiciones extremas.
Tu ventaja: flexibilidad modular con un concepto de sistema coherente
Ya sea como componente funcional independiente o como parte del grupo de sistemas de ifm, los módulos CAN se pueden combinar perfectamente con controladores y pantallas para máquinas móviles. Así podrás crear una arquitectura de máquinas escalable, robusta y preparada para el futuro.