• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Automatización móvil
  3. Hardware mobile IoT

Hardware mobile IoT

  • Intercambio de datos fiable sin cables para máquinas móviles
  • Diagnóstico en tiempo real a través del sistema de programación CODESYS
  • Visualización y almacenamiento de datos a través del portal de Internet
  • Indicación y procesamiento de los datos de posición y ruta
  • Diferentes interfaces para la integración en la red de máquinas

Pasarelas mobile IoT de ifm: el enlace entre la máquina y el futuro digital

Las pasarelas mobile IoT de ifm son componentes esenciales para una flota de máquinas inteligente, interconectada y preparada para el futuro. Conectan tus máquinas móviles directamente con el mundo digital y constituyen la base para el desarrollo eficiente de los procesos, desde el acceso remoto hasta la gestión de las flotas y el mantenimiento predictivo.
Como parte del ecosistema de ifm, se integran perfectamente en los sistemas de control, sensores y software, por lo que podrás implementar tus proyectos de digitalización de forma rápida y segura.

Comunicación inteligente entre la máquina y la nube

Las pasarelas mobile IoT garantizan una comunicación estable y segura en tiempo real, incluso en las condiciones de uso más duras. Recopilan datos de máquinas y procesos, los transfieren a la plataforma de software IoT basada en la nube y reciben comandos para, por ejemplo, realizar ajustes de configuración o actualizaciones de software remotas "over the air". Esto permite optimizar los ciclos de mantenimiento, reducir los tiempos de inactividad y mantener tu flota actualizada.

Un mantenimiento remoto más fácil gracias a remoteConnect

Con la tecnología remoteConnect podrás acceder remotamente y con seguridad a tus máquinas, en todo el mundo y sin necesidad de una compleja integración informática. Esto permite minimizar las intervenciones de mantenimiento, realizar diagnósticos a distancia y llevar a cabo adaptaciones del software en tiempo real.

La gestión de tus flotas con ecologOne

Con ecologOne no solo es posible realizar actualizaciones remotas "over the air" con seguridad, sino también acceder de forma específica a cada uno de los componentes del sistema en el ecosistema de ifm. Esto permite adaptar las máquinas de forma flexible, mantener actualizadas las versiones de software y planificar con antelación las intervenciones de mantenimiento.

Funciones principales en máquinas conectadas en red

  • Intercambio de datos fiable sin cables para máquinas móviles
  • Diagnóstico en tiempo real a través del sistema de programación CODESYS
  • Gestión de máquinas mediante mobile IoT Suite
  • Visualización y procesamiento de los datos de las máquinas en el portal de datos
  • Acceso remoto con remoteConnect
  • Gestión de datos a través de ecologOne

Robusto hardware para condiciones extremas

Los equipos mobile IoT han sido diseñados especialmente para su uso en vehículos y máquinas móviles. Con un elevado grado de protección IP67, homologación E1, compatibilidad CEM y resistencia a choques y vibraciones, están preparados para afrontar cualquier desafío, ya sea en una obra de construcción o una cosecha.

Las características más convincentes de un vistazo:

  • Mecánica muy robusta para aplicaciones móviles
  • Numerosas interfaces (por ejemplo, CAN, Ethernet, red móvil, seguimiento de posición)
  • Montaje flexible en el vehículo o en el armario de control
  • Conectividad fiable incluso en zonas remotas

Escalable. Seguro. Preparado para el futuro.

Como parte de una solución modular completa, las pasarelas mobile IoT se pueden integrar a la perfección en las infraestructuras de sistemas de ifm. Junto con los potentes controladores, las robustas HMI y los precisos sensores, se crea un sistema global perfectamente coordinado, desde la recopilación y el procesamiento de datos hasta la visualización y la conexión a la nube.
Esta estrecha interconexión permite una integración sencilla, la máxima eficiencia y una escalabilidad total, tanto si se trata de conectar máquinas individualmente como de controlar flotas completas de manera digital.

Aquí puedes obtener más información sobre las ventajas y capacidades de mobile IoT: mobile IoT de ifm.