- Productos
- Mobile automation
- Dispositivos de mando
Dispositivos de mando
- Botón giratorio con pulsador de 4 posiciones integrado y función de pulsación
- Botones de función RGB retroiluminados y un anillo LED segmentado
- Todos los elementos de iluminación pueden ser activados en cualquier color por separado
- Comunicación a través de la interfaz CAN
- Para las redes de tensión de a bordo de 12 V y 24 V
Dispositivos de mando de ifm: control descentralizado, fácil integración
Los dispositivos de mando de ifm han sido especialmente desarrollados para el control preciso y sencillo de máquinas e instalaciones en aplicaciones móviles. Ya sea en cabinas de conductores, en paneles de mando o directamente en el armario de control, estos equipos ofrecen un manejo fiable e intuitivo y se adaptan perfectamente a los requisitos de los entornos agresivos.
Incorporan elementos de mando giratorios provistos de un botón de 4 posiciones y función de pulsación, así como botones de mando retroiluminados que permiten un control sencillo y preciso, incluso en caso de temperaturas bajas o con guantes. Los colores de LED ajustables individualmente y los anillos de iluminación segmentados proporcionan una visualización clara de las indicaciones y facilitan la navegación por las funciones.
Tus ventajas:
- Sistema de control descentralizado a través del bus CAN: ideal para conceptos de máquinas modulares
- Fácil integración en los sistemas existentes gracias a interfaces estandarizadas
- Módulos de función predefinidos para una puesta en marcha rápida y una programación sencilla
- Dispositivos de mando adaptados a las HMI de ifm: para un concepto integral de manejo
- La calidad habitual de ifm: robustez, durabilidad y fiabilidad
La potente interfaz bus CAN permite una comunicación fluida con los controladores y las pantallas HMI. El software de las HMI está adaptado específicamente a los dispositivos de mando, por lo que es posible asignar funciones de forma rápida y eficiente.
Optimiza tus soluciones de control: descubre los dispositivos de mando de ifm y disfruta de un manejo intuitivo, una tecnología robusta y la máxima flexibilidad en tu aplicación móvil.