- Productos
- Mobile automation
- Pantallas
Pantallas
- Pantalla HMI robusta y potente para manejo y supervisión
- Libre programación y parametrización según IEC 61131-3 con CODESYS
- Carcasa resistente a vibraciones y choques con alto grado de protección
- Equipos para montaje integrado o en superficies
- Potentes interfaces para diversas tareas de comunicación
Las robustas HMI: las pantallas inteligentes para maquinaria móvil
Óptimo control y manejo con las robustas pantallas HMI de ifm
La interfaz hombre-máquina (Human Machine Interface o HMI, por sus siglas en inglés) es la tecnología clave para un control sencillo e intuitivo de máquinas complejas. Las pantallas HMI programables de ifm van un paso más allá y establecen nuevos estándares en cuanto al control, la parametrización y el manejo de máquinas e instalaciones en aplicaciones móviles.
Tus ventajas de un vistazo:
- La tecnología más avanzada para entornos exigentes
- Diseño robusto y funcionalidad versátil para su uso en aplicaciones móviles
- Uso versátil: como equipo autónomo o en combinación con controladores para aplicaciones móviles
- Funciones de registro predefinidas y sistema Linux de alto rendimiento
Fiabilidad en cualquier entorno
El alto grado de protección de las HMI permite un montaje empotrado o en superficie en el exterior o en cabinas. El polvo, el agua, las vibraciones y las temperaturas extremas no suponen ningún problema.
Características especiales:
- Resistencia CEM aumentada
- Homologación E1 para su uso en:
- Maquinaria de construcción
- Vehículos agrícolas
- Vehículos municipales
Funciones innovadoras para la máxima flexibilidad
Las pantallas HMI están disponibles en diferentes tamaños y disponen de numerosos botones retroiluminados programables a tu elección. Los modelos con botones de navegación, potenciómetros o pantallas táctiles ofrecen posibilidades adicionales de adaptación a aplicaciones específicas. La entrada de vídeo analógica o la interfaz Ethernet permiten integrar fácilmente todo tipo de cámaras comunes para aplicaciones móviles.
Integración sencilla y programación intuitiva
Los módulos de función predefinidos de la amplia biblioteca de equipos facilitan el uso del software para HMI, mientras que la comunicación fiable a través de interfaces CAN garantiza la máxima eficiencia.
Tus ventajas:
- Rápida puesta en marcha
- Gran facilidad de uso
- Adaptación flexible a cada aplicación
Pantallas con mayores prestaciones: como parte de tu solución de sistemas para aplicaciones móviles
Las pantallas HMI de ifm son mucho más que interfaces de usuario: son parte integral de una sofisticada solución de sistemas para máquinas móviles. Con la integración de controladores de la gama ecomatmobile, es posible desarrollar todo su potencial y garantizar un funcionamiento fluido e intuitivo, así como un control preciso.
En combinación con otros componentes de ifm, se forma un potente sistema global:
- Manejo: Robustas HMI para una visualización e interacción intuitivas
- Sistema de control: El elemento clave de una lógica de máquina fiable
- Sensores: Datos de medición precisos para una máxima transparencia y eficiencia
- Conectividad: Hardware mobile IoT para la conexión hasta la nube
Esta combinación ofrece una solución integral, desde el sensor hasta la nube, que está perfectamente coordinada y se puede adaptar con flexibilidad a tu aplicación.
La propuesta de valor de ifm "1+1=3"
La propuesta de valor de ifm "1+1=3" representa el auténtico valor añadido que aporta la interacción entre nuestros componentes. Aunque nuestros productos son compatibles con otros sistemas, alcanzan su rendimiento óptimo cuando se utilizan conjuntamente.
Concretamente, esto significa lo siguiente:
- Fácil mantenimiento y actualizaciones: Con ecologOne, las actualizaciones de software y aplicaciones se pueden realizar de forma rápida y sencilla.
- Diagnóstico centralizado: El estado de las máquinas se puede consultar desde cualquier lugar de la instalación, también a través de ecologOne.
- Perfecta adaptación a las aplicaciones: Las funciones previamente probadas, como la integración de la cámara y la HMI, permiten una verdadera conexión "plug and work": todos los parámetros vienen configurados de fábrica.
- Todo de una sola fuente: Desde sensores de proceso personalizados para aplicaciones móviles hasta sistemas de control, tecnología de conexión y servicios en la nube; ifm ofrece una amplia gama de soluciones de sistemas completas, incluyendo el asesoramiento y el proceso de integración.
Tus ventajas con ifm como socio de sistemas:
- Datos de medición precisos
- Sistemas de control flexibles
- Manejo intuitivo
- Soluciones avanzadas y completas para aplicaciones móviles
Aprovecha nuestras décadas de experiencia en el sector de la movilidad y nuestras soluciones diseñadas para garantizar una automatización eficiente, robusta y orientada al futuro.
Al confiar en ifm, estás eligiendo innovación, fiabilidad y un auténtico valor añadido, todo ello de un solo proveedor.
Descubre ahora la HMI adecuada
Aquí puedes descubrir todas las ventajas y ejemplos de aplicación de las robustas y versátiles HMI de ifm.
¿Aún no has encontrado la pantalla adecuada?
Nuestros expertos estarán encantados de ayudarte a elegir la HMI adecuada para tu aplicación móvil.