• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Mobile automation
  3. Software para controladores

Software para controladores

  • Complemento económico para la creación de aplicaciones para controladores
  • Software estandarizado para toda la gama de controladores de ifm
  • Manejo intuitivo y sencillo para el usuario

Software para controladores de aplicaciones móviles: estandarizado, eficiente, intuitivo

Con las herramientas de programación conforme a la norma IEC 61131-3, ifm ofrece una solución de software integral para el desarrollo de sistemas de control en máquinas móviles. Este software de ingeniería permite una rápida implementación y gestión de proyectos, desde la programación y la parametrización hasta la visualización gráfica.

Un aspecto clave es la posibilidad de iniciar sesión fácilmente y de acceder a los datos en tiempo real mientras el sistema está en funcionamiento. Esto permite desarrollar y depurar el programa creado directamente en el sistema de destino, sin necesidad de una cadena de herramientas compleja.

La conexión con el equipo se realiza a través de una interfaz en serie normalizada, Ethernet o una interfaz CAN para PC. Este software permite las siguientes funciones:

  • El ajuste de todos los parámetros de comunicación relevantes
  • La programación del equipo según la norma IEC 61131-3
  • El diagnóstico y la visualización de los datos del proceso disponibles

Gracias al software estandarizado para toda la gama ecomatmobile, es posible implementar una ingeniería unificada en diferentes plataformas de control. Esto reduce el tiempo de formación y aumenta las posibilidades de reutilización de los proyectos.

Las ventajas de un vistazo:

  • Interfaz intuitiva y fácil de usar para un manejo sencillo
  • Complemento económico para la creación de aplicaciones para controladores móviles
  • Se puede utilizar con cualquier controlador móvil y pantalla HMI de ifm, garantizando la máxima flexibilidad

¿Quieres saber qué controladores son la base ideal para tus soluciones de software?

En nuestra página de resumen encontrarás toda la información relevante sobre los componentes de control de ifm, incluidos los detalles técnicos y las posibilidades de aplicación en máquinas móviles.