You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sensores y cámaras 3D
  5. Sets de montaje

Accesorios para sensores y cámaras 3D - Sets de montaje

  • Set de montaje completo para el montaje de cilindros de fijación
  • Montaje sencillo y rápido
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Para el montaje en una varilla o en una barra
  • El sensor se puede colocar en la posición que se desee gracias a que se puede mover libremente en todas las direcciones

Accesorios para sensores y cámaras 3D - Sets de montaje

Sets de montaje

Los sets de montaje de fácil manejo están compuestos por un cilindro de fijación, un accesorio de sujeción para el sensor y un tornillo con tuerca. El cilindro de fijación, el cual se fija solamente con un tornillo, mantiene el accesorio de sujeción de forma fija en su posición, permitiendo al mismo tiempo la libre movilidad en todas las direcciones.

El cilindro de fijación se puede montar de tres formas distintas: en perfiles lisos y barras, en superficies y en los perfiles de aluminio utilizados habitualmente en la industria.