1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sensores de visión
  5. Cables de conexión con conector hembra

Accesorios para sensores de visión - Cables de conexión con conector hembra

  • Conexión de 8 polos
  • Identificación por colores según las normas DIN EN 60947-5-2 o DIN 47101
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Transmisión fiable de las señales de los sensores

Accesorios para sensores de visión - Cables de conexión con conector hembra



Conectores hembra

Para conectar el sensor de visión con el controlador son necesarios conectores hembra de 8 polos. Los conectores hembra de ifm garantizan la transmisión segura de las señales del sensor. La gama de productos incluye conectores hembra con identificación de colores según DIN 47100 o según DIN EN 60947-5-2 en versión apantallada y no apantallada.

Dado que los colores de los hilos en los conectores hembra de 8 polos no están estandarizados, tenga siempre en cuenta el conexionado del sensor y de los conectores hembra.