You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para encóders

Accesorios para encóders

  • Escuadra de fijación para un montaje rápido, sencillo y económico
  • Accesorios para la medición precisa de la velocidad y de la longitud de la cinta
  • Acoplamientos para la transmisión sin juego de los movimientos de giro

Accesorios para encóders

Accesorios para encóders

Las escuadras de fijación permiten realizar un montaje de los encóders de forma rápida, sencilla y económica. Los acoplamientos y rodamientos para encóders garantizan una transmisión sin juego de movimientos giratorios, amortiguan vibraciones y compensan errores de alineación.
Cuando no es posible detectar la velocidad de una cinta transportadora a través del encóder montado en el motor de accionamiento, ya que el deslizamiento de la cinta provoca una medición demasiado imprecisa, se puede montar una rueda de medición con la cual es posible realizar una detección directa de la velocidad.