1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sistemas de señalización
  5. Levas de conmutación

Accesorios para sistemas de señalización - Levas de conmutación

  • Montaje sencillo directamente sobre el eje del accionamiento
  • Distintos diámetros y alturas constructivas para garantizar la adaptación al accionamiento que corresponda
  • Variantes con función invertida
  • Muy resistente a choques y vibraciones


Leva de conmutación

La leva de conmutación (también llamada puck) se utiliza para una indicación fiable de la posición de accionadores giratorios neumáticos o placas de válvula.
La leva de conmutación se monta directamente sobre el eje del accionamiento giratorio. La leva está provista de dos tornillos metálicos colocados a 90º entre sí y que se encuentran a distinta altura. Un detector inductivo doble con dos superficies activas de detección superpuestas, localiza el tornillo metálico de arriba o de abajo, detectando así las posiciones de válvula "abierta" y "cerrada". El sistema funciona sin contacto y sin desgaste, además de ser autolimpiable. Tiene una gran resistencia frente a influencias externas, así como a cargas mecánicas como las vibraciones o los choques.