You probably do not come from: Argentina.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sistemas de señalización

Accesorios para sistemas de señalización

  • Montaje sencillo de la leva de conmutación directamente sobre el eje del accionador giratorio
  • Distintos diámetros y alturas constructivas para garantizar la adaptación al accionamiento que corresponda
  • Sets de montaje completos para accionamientos de distintas marcas
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Instalación sencilla del sensor para válvula lineal en los tipos de válvula más habituales

Accesorios para sistemas de señalización

Accesorios para sistemas de señalización

La leva de conmutación (también llamada puck) se utiliza para una indicación fiable de la posición de accionadores giratorios neumáticos o placas de válvula.
La leva de conmutación se monta directamente sobre el eje del accionamiento giratorio. La leva está provista de dos tornillos metálicos colocados a 90º entre sí y que se encuentran a distinta altura. Un detector inductivo doble con dos superficies activas de detección superpuestas, localiza el tornillo metálico de arriba o de abajo, detectando así las posiciones de válvula "abierta" y "cerrada". El sistema funciona sin contacto y sin desgaste, además de ser autolimpiable. Tiene una gran resistencia frente a influencias externas, así como a cargas mecánicas como las vibraciones o los choques.

El detector para válvulas de movimiento lineal se puede montar en válvulas de diversos fabricantes utilizando adaptadores de montaje.